Wiha Mazzuola antirimbalzo FibreBuzz®, molto dura, con testa battente intercambiabile (Codici componente)

Wiha Mazzuola antirimbalzo FibreBuzz®, molto dura, con testa battente intercambiabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Aumento dell'efficienza: Bilanciamento perfetto grazie all'ottimale distribuzione del peso per un'efficiente maneggevolezza.

Soddisfa le vostre esigenze: Durevole e robusta grazie alla plastica rinforzata con fibra di vetro.

Salvaguardia della salute: La martellatura senza contraccolpo minimizza le sollecitazioni agenti sulle articolazioni, i tendini e i muscoli.

Riduzione dei costi: In caso di colpi falliti, il rivestimento in plastica protegge i pezzi da eventuali danni.

Migliore maneggevolezza: Presa estremamente maneggevole e sicura con mani oleose e bagnate grazie all'impugnatura antiscivolo.

Impiego: Per il posizionamento dosato e la disposizione dei pezzi.
Le teste battenti bianche si adattano perfettamente alla lavorazione del metallo, alla costruzione di utensili e stampi, ai lavori di montaggio e smontaggio nell'industria edile, nonché al giardinaggio e all'agricoltura.

Specialmente per le superfici delicate la scelta della mazzuola giusta è decisiva per evitare danni. La mazzuola antirimbalzo consente colpi precisi e dosati e protegge le superfici delicate e i bordi grazie ad una battuta piena. Lo speciale riempimento con sfere metalliche nella testa del martello consente alla mazzuola di eseguire lavori completamente senza contraccolpi e rispettando le articolazioni. Il martello si distingue inoltre per il suo manico di qualità in fibra di vetro di plastica che, oltre al peso ridotto dovuto al design cavo dell'impugnatura, presenta una robustezza quasi impeccabile e garantisce una lunga durata. Il manico in plastica rinforzato con fibra di vetro completamente rivestito in poliammide garantisce una maggiore sicurezza contro potenziali danni se ad es. le parti metalliche vengono a contatto con i pezzi da lavorare. Inoltre, il forte collegamento tra la testa del martello e il manico garantisce la massima sicurezza durante il lavoro, e le teste in nylon che non si scheggiano possono essere sostituite in qualsiasi momento. Il rivestimento in gomma dell'impugnatura multicomponente dalla forma ergonomica offre un'impugnatura maneggevole e antiscivolo che assicura una presa sicura anche quando si lavora con le mani oleose o umide. L'impugnatura ergonomica protegge le articolazioni ad ogni movimento. La protezione antiurto integrata nello speciale design protegge al contempo sia il pezzo che il martello da eventuali danni.

GS Standard ai sensi della norma DIN 5134

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44598

Codice componente
44598
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

51.03 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza della testa del martello(mm) 120 Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No
Articolo ESD No con batteria No Diametro Testa battente 40
Peso tecnico(g) 730 Lunghezza totale(mm) 320 Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola antirimbalzo FibreBuzz®, molto dura, con testa battente intercambiabile, il codice articolo è il seguente: 44598.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44598.

Supporto tecnico