Wiha Mazzuola Safety, semidura/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda (26642)

Wiha Mazzuola Safety, semidura/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda 26642

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26642

Marca: WIHA

Prezzo: 41.11

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Testa (diametro): 50 mm

Peso: 1100 g

Altezza della testa del martello: 131 mm

Diametro Testa battente: 50

Lunghezza totale: 360 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26642

Codice componente
26642
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

41.11 €

1 5 giorni 50110013150360

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello morbido (Testa in resina) Materiale (testa del martello) Altro Materiale (impugnatura) Hickory
Funzioni del martello Semiduro Materiale (testa del martello) PVC Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola Safety, semidura/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 26642.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26642.

Tipologia prodotto

Codice componente
26640
26641
26643
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

19.61 €

1 5 giorni 303008730290

27.79 €

1 5 giorni 4064011040325

54.16 €

1 5 giorni 60170015060400

Supporto tecnico