Lavoro semplificato: Lavoro più facile ed effetto ottimale con minor forza da applicare.
Riduzione dei costi: Ergonomico manico di hickory e teste battenti rispettivamente disponibili come ricambio.
Marchio GS.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26611 |
26612 |
26613 |
26614 |
26653 |
26654 |
26655 |
26656 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di prodotto | Materiale (testa del martello) | Materiale (impugnatura) | Funzioni del martello | Materiale (testa del martello) | Peso (g) | Altezza della testa del martello (mm) | Certificato VDE | Diametro Testa battente | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.97 € | 5 | 3 giorni | Martello morbido (Testa in resina) | Poliuretano (PU) / Altro | Hickory | Semiduro|Medio morbido | Poliuretano|Gomma | 300 | 87 | - | 30 | 290 | |||
23.07 € | 5 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | 110 | No | 40 | 325 | |||
32.41 € | 2 | 3 giorni | Martello morbido (Testa in resina) | Poliuretano (PU) / Altro | Hickory | Semiduro|Medio morbido | Poliuretano|Gomma | 1100 | 131 | - | 50 | 360 | |||
42.12 € | 2 | 3 giorni | Martello morbido (Testa in resina) | Poliuretano (PU) / Altro | Hickory | Semiduro|Medio morbido | Poliuretano|Gomma | 1700 | 150 | - | 60 | 400 | |||
17.57 € | 5 | 3 giorni | Martello morbido (Testa in resina) | Poliuretano (PU) | Hickory | Semiduro|Senza contraccolpo | - | 290 | 87 | - | 30 | 290 | |||
23.93 € | 5 | 3 giorni | Martello morbido (Testa in resina) | Poliuretano (PU) / Altro | Hickory | Semiduro|Morbido | Poliuretano|Elastomero | 640 | 110 | - | 40 | 325 | |||
36.88 € | 2 | 3 giorni | Martello morbido (Testa in resina) | Poliuretano (PU) / Altro | Hickory | Semiduro|Morbido | Poliuretano|Elastomero | 1100 | 131 | - | 50 | 360 | |||
47.89 € | 2 | 3 giorni | Martello morbido (Testa in resina) | Poliuretano (PU) / Altro | Hickory | Semiduro|Morbido | Poliuretano|Elastomero | 1700 | 150 | - | 60 | 400 |
Loading...
Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No | con batteria | No |
---|---|---|---|---|---|
Strumenti per l'elettricità | No |
Configura
Proprietà di base
Tipo di prodotto
Materiale (testa del martello)
Materiale (impugnatura)
Funzioni del martello
Materiale (testa del martello)
Peso(g)
Altezza della testa del martello(mm)
Certificato VDE
Diametro Testa battente
Lunghezza totale(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali