Wiha Mazzuola Safety, semimorbida/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda (26435)

Wiha Mazzuola Safety, semimorbida/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda 26435

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26435

Marca: WIHA

Prezzo: 25.25

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Testa (diametro): 40 mm

Peso: 640 g

Altezza della testa del martello: 110 mm

Diametro Testa battente: 40

Lunghezza totale: 325 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26435

Codice componente
26435
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

25.25 €

1 5 giorni 4064011040325

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello morbido (Testa in resina) Materiale (testa del martello) Poliuretano (PU) / Altro Materiale (impugnatura) Hickory
Funzioni del martello Semiduro|Medio morbido Materiale (testa del martello) Poliuretano|Gomma Certificato VDE No
Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No con batteria No
Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola Safety, semimorbida/semidura, Con manico di hickory, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 26435.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26435.

Tipologia prodotto

Codice componente
26434
26437
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

18.77 €

1 5 giorni 303008730290

46.85 €

1 5 giorni 60170015060400

Supporto tecnico