Codice articolo del costruttore: 26432
Marca: WIHA
Prezzo: 32.93 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Testa (diametro): 50 mm
Lunghezza complessiva: - mm
Peso: 1100 g
Altezza della testa del martello: 131 mm
Diametro Testa battente: 50
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
26432
Codice componente
|
---|
26432 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Testa (diametro) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Peso (g) | Altezza della testa del martello (mm) | Diametro Testa battente | Lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.93 € | 1 | 5 giorni | 50 | - | 1100 | 131 | 50 | 360 |
Loading...
Tipo di prodotto | Martello morbido (Testa in resina) | Materiale (testa del martello) | Altro | Materiale (impugnatura) | Hickory |
---|---|---|---|---|---|
Funzioni del martello | Media morbidezza | Materiale (testa del martello) | Gomma | Certificato VDE | No |
Self-service - Imballaggio | No | Articolo ESD | No | con batteria | No |
Strumenti per l'elettricità | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida, Con manico di hickory, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 26432.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26432.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Tipo
Testa (diametro)(mm)
Peso(g)
Altezza della testa del martello(mm)
Diametro Testa battente
Lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
26433 |
26439 |
26509 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Testa (diametro) (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Peso (g) | Altezza della testa del martello (mm) | Diametro Testa battente | Lunghezza totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.35 € | 1 | 5 giorni | 60 | - | 1700 | 150 | 60 | 400 | |||
71.08 € | 1 | 5 giorni | 80 | 490 | 3200 | 185 | 80 | 490 | |||
18.95 € | 1 | 5 giorni | 30 | - | 300 | 87 | 30 | 290 |