Wiha Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida, Con manico di hickory, testa battente rotonda (26649)

Wiha Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida, Con manico di hickory, testa battente rotonda 26649

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 26649

Marca: WIHA

Prezzo: 18.20

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Testa (diametro): 30 mm

Materiale (testa del martello): Poliuretano (PU) / Altro

Materiale (testa del martello): Poliuretano|Elastomero

Peso: 300 g

Altezza della testa del martello: 87 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

26649

Codice componente
26649
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Materiale (testa del martello) Materiale (testa del martello) Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

18.20 €

1 5 giorni 30Poliuretano (PU) / AltroPoliuretano|Elastomero3008730290

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di prodotto Martello morbido (Testa in resina) Materiale (impugnatura) Hickory Funzioni del martello Morbido|Medio morbido
Certificato VDE No Self-service - Imballaggio No Articolo ESD No
con batteria No Strumenti per l'elettricità No

Si trova sulla pagina di Wiha Mazzuola Safety, semimorbida/semimorbida, Con manico di hickory, testa battente rotonda, il codice articolo è il seguente: 26649.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 26649.

Tipologia prodotto

Codice componente
26650
26651
26652
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Testa (diametro)
(mm)
Materiale (testa del martello) Materiale (testa del martello) Peso
(g)
Altezza della testa del martello
(mm)
Diametro Testa battente Lunghezza totale
(mm)

23.48 €

1 5 giorni 40AltroElastomero|Gomma64011040325

32.41 €

1 5 giorni 50Poliuretano (PU) / AltroPoliuretano|Elastomero110013150360

41.57 €

1 5 giorni 60Poliuretano (PU) / AltroPoliuretano|Elastomero170015060400

Supporto tecnico