Wiha Copertura per impugnatura estraibile della valigetta portautensili XXL III (Codici componente)

Wiha Copertura per impugnatura estraibile della valigetta portautensili XXL III

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Impiego: Per il funzionamento della meccanica dell'impugnatura telescopica.

Copertura di ricambio per l'impugnatura estraibile della valigetta portautensili XXL III, incl. 22 viti di fissaggio. Contiene 1 pezzo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

44569

Codice componente
44569
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.75 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 577 Articolo ESD No Lunghezza totale(mm) 49
altezza(mm) 341 Strumenti per l'elettricità No Self-service - Imballaggio No

Si trova sulla pagina di Wiha Copertura per impugnatura estraibile della valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44569.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44569.

Supporto tecnico