Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Impiego: Per la chiusura sicura della valigetta portautensili XXL III.
Coperchio di ricambio per la valigetta portautensili XXL III con chiusure già premontate, inclusa cerniera per il montaggio sicuro al corpo della valigetta. Contiene 1 pezzo.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44854
Larghezza(mm) | 455 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 675 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Coperchio valigetta per valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44854.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44854.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali