Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Impiego: Piedini in gomma antiscivolo per sostenere in modo ottimale la valigetta in posizione eretta.
Piedini in gomma di ricambio (due a sinistra e due a destra) per le gambe di sostegno della valigetta portautensili XXL III. Contiene 4 pezzi.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
44559
Larghezza(mm) | 43.5 | Articolo ESD | No | Lunghezza totale(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
altezza(mm) | 32 | Strumenti per l'elettricità | No | Self-service - Imballaggio | No |
Si trova sulla pagina di Wiha Piedini in gomma per le gambe della valigetta portautensili XXL III, il codice articolo è il seguente: 44559.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 44559.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali