Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Migliore maneggevolezza: Compatta custodia slimBit con vista ottimale dei profili e facile accesso.
Migliore maneggevolezza: Pratica custodia di 12 slimBit - fissabile direttamente alla cintura.
Impiego: In combinazione con le impugnature speedE® o slimVario® e con gli slimBit per avvitare e svitare viti in profondità. Adatto per lavorare su parti e componenti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V AC.
Il set composto da due custodie slimBit e supporto da cintura è la soluzione perfetta per riporre 12 slimBit in modo pratico e ordinato. Il bitbox intelligente consente una vista ottimale dei profili. Grazie alla clip per cintura in dotazione, le custodie slimBit sono le compagne perfette per l'impiego mobile.
Controllati ai sensi di IEC 60900.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
43164
Articolo ESD | No | con batteria | No | Strumenti per l'elettricità | Si |
---|---|---|---|---|---|
Self-service - Imballaggio | Si |
Si trova sulla pagina di Wiha Custodia slimBit, vuoto 2 pz. con supporto da cintura, il codice articolo è il seguente: 43164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43164.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali