Wiha Sega ad arco electric Isolata, con tre lame 150 mm

Wiha Sega ad arco electric Isolata, con tre lame 150 mm

Aumento dell'efficienza: La lama a denti fini consente un taglio pulito, ad esempio di tubi di plastica e di canaline metalliche di cablaggio.

Migliore maneggevolezza: Mediante la vite di plastica la lama può essere cambiata in modo facile e veloce.

Migliore maneggevolezza: L'impugnatura ergonomica è adatta per persone sia destrorse sia mancine.

Riduzione dei costi: Longevità e stabilità grazie alla lama bimetallica.

Protezione completa: Ogni singolo utensile testato a 10.000 V AC e omologato per 1.000 V AC.

Nell'installazione di impianti elettrici spesso gli elettricisti devono ricorrere a una sega per tagliare a misura tubi e canaline di cablaggio. Wiha ha pronta la soluzione perfetta: la sega ad arco electric. Grazie all'impugnatura isolata, offre la protezione completa nei lavori su parti sotto tensione elettrica fino a 1.000 V. Grazie all'impugnatura di forma ergonomica, la sega lunga 300 mm si tiene bene in mano anche da parte di persone mancine. Il set comprende inoltre due lame di riserva lunghe 150 mm. Se i denti hanno perso il filo, le lame della sega da elettricista possono essere cambiate in modo facile e veloce. La vite di plastica consente di sbloccare e di regolare facilmente la lama.

A norma IEC 60900.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

43125

Codice componente
43125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.45 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale(mm) 280 Lunghezza della lama della sega(mm) 150 Articolo VDE Si
Articolo ESD No con batteria No Strumenti per l'elettricità Si
Self-service - Imballaggio Si

Si trova sulla pagina di Wiha Sega ad arco electric Isolata, con tre lame 150 mm, il codice articolo è il seguente: 43125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 43125.

Supporto tecnico