Forbici per tubo flessibile

Forbici per tubo flessibile
- Vari materiali per applicazioni differenti
- Ampia gamma di colori (ad esempio per identificare fluidi diversi)
- Lunghezze del rotolo 25 m, 50 m e 100 m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2017002

Codice componente
2017002
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.17 €

10 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 135 Temperatura di esercizio Da -40 °C a +90 °C

Si trova sulla pagina di Forbici per tubo flessibile, il codice articolo è il seguente: 2017002.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2017002.

Supporto tecnico