Pasta di montaggio, ARCANOL-MOUNTINGPASTE2 Series (ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G)

Pasta di montaggio, ARCANOL-MOUNTINGPASTE2 Series ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 43.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 36 x 36 x 169 mm

Peso: 0.07 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G

Codice componente
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

43.46 €

1 Disponibile 4 giorni 36 x 36 x 1690.07

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Pasta di montaggio, ARCANOL-MOUNTINGPASTE2 Series, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-70G.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-1KG
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-250G
ARCANOL-MOUNTINGPASTE2-400G
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

321.60 €

1 Disponibile 4 giorni 115 x 115 x 1531.084

97.94 €

10 Disponibile 4 giorni 50 x 50 x 2000.2753

144.18 €

10 Disponibile 4 giorni 51 x 51 x 2350.4357

Supporto tecnico