Cartuccia per lubrificatore CONCEPT8 (ARCALUB-C8.LC800-TEMP90)

Cartuccia per lubrificatore CONCEPT8 ARCALUB-C8.LC800-TEMP90
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCALUB-C8.LC800-TEMP90

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 194.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: - mm

Lunghezza guida/e: Arcanol TEMP90

Peso: 0.9 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCALUB-C8.LC800-TEMP90

Codice componente
ARCALUB-C8.LC800-TEMP90
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza guida/e Peso
(kg)

194.54 €

1 Disponibile 4 giorni -Arcanol TEMP900.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Utilizzo Lubrificatore CONCEPT8 Lunghezza pezzo singolo(cm³) 800

Si trova sulla pagina di Cartuccia per lubrificatore CONCEPT8, il codice articolo è il seguente: ARCALUB-C8.LC800-TEMP90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCALUB-C8.LC800-TEMP90.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCALUB-C8.LC800-EM-L038
ARCALUB-C8.LC800-FOOD2
ARCALUB-C8.LC800-LOAD1000
ARCALUB-C8.LC800-LOAD150
ARCALUB-C8.LC800-LOAD220
ARCALUB-C8.LC800-VIB3
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza guida/e Peso
(kg)

184.77 €

1 Disponibile 4 giorni 103 x 112 x 180Arcanol EM-L0380.875

257.57 €

1 Disponibile 4 giorni -Arcanol FOOD20.9

171.91 €

1 Disponibile 4 giorni -Arcanol LOAD10000.9

194.31 €

1 Disponibile 4 giorni -Arcanol LOAD1500.9

185.97 €

1 Disponibile 4 giorni -Arcanol LOAD2200.9

209.55 €

1 Disponibile 4 giorni -Arcanol VIB30.9

Supporto tecnico