Cartuccia per lubrificatore CONCEPT4 (ARCALUB-C4.LC400-FOOD2)

Cartuccia per lubrificatore CONCEPT4 ARCALUB-C4.LC400-FOOD2
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCALUB-C4.LC400-FOOD2

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 172.51

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 80 x 80 x 128 mm

Lunghezza guida/e: Arcanol FOOD2

Peso: 425 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCALUB-C4.LC400-FOOD2

Codice componente
ARCALUB-C4.LC400-FOOD2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza guida/e Peso
(g)

172.51 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 80 x 128Arcanol FOOD2425

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Utilizzo Lubrificatore CONCEPT4 Lunghezza pezzo singolo(cm³) 400

Si trova sulla pagina di Cartuccia per lubrificatore CONCEPT4, il codice articolo è il seguente: ARCALUB-C4.LC400-FOOD2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCALUB-C4.LC400-FOOD2.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCALUB-C4.LC400-CLEAN-M
ARCALUB-C4.LC400-EM-L038
ARCALUB-C4.LC400-LOAD1000
ARCALUB-C4.LC400-LOAD150
ARCALUB-C4.LC400-LOAD220
ARCALUB-C4.LC400-LOAD400
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Lunghezza guida/e Peso
(g)

354.54 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 80 x 128Arcanol CLEAN-M425

136.17 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 80 x 128Arcanol EM-L038425

129.74 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 80 x 128Arcanol LOAD1000425

140.94 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 80 x 128Arcanol LOAD150425

136.75 €

1 Disponibile 4 giorni -Arcanol LOAD220425

132.83 €

1 Disponibile 4 giorni 80 x 80 x 128Arcanol LOAD400425

Supporto tecnico