Pompa travaso fusti (ARCA-PUMP-BARREL-25-S)

Pompa travaso fusti ARCA-PUMP-BARREL-25-S
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCA-PUMP-BARREL-25-S

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 2,409.98

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Diametro manicotto (2): 480 mm

Utilizzo: Fusto da 25 kg

Peso: 5.46 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCA-PUMP-BARREL-25-S

Codice componente
ARCA-PUMP-BARREL-25-S
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro manicotto (2)
(mm)
Utilizzo Peso
(kg)

2,409.98 €

1 Disponibile 4 giorni 480Fusto da 25 kg5.46

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Grasso Temperatura (NLGI 2) =+10 °C ... +40 °C Pressione operativa, massima(cm³/min) 1100 Consumo max. di aria(l/min) 150
Pressione di alimentazione pneumatica, min.(bar) 3.5 Diametro manicotto (1)(mm) 30 Pressione di esercizio(bar) 420
Pressione operativa, massima(in³/min) 67.126 Diametro manicotto 70:1 Impiego(dB) 76
Pressione di alimentazione pneumatica, max.(bar) 8.5 Collegamento uscita grasso G1/4 (filettatura esterna) Collegamento ingresso aria compressa G1/4 (filettatura interna)
Pressione operativa, richiesta Valvola manuale o pistola dosatrice per grasso Classe di consistenza max. NLGI 2 Design Pompa pneumatica

Si trova sulla pagina di Pompa travaso fusti, il codice articolo è il seguente: ARCA-PUMP-BARREL-25-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCA-PUMP-BARREL-25-S.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCA-PUMP-BARREL-180-S
ARCA-PUMP-BARREL-50-S
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro manicotto (2)
(mm)
Utilizzo Peso
(kg)

2,649.43 €

1 Disponibile 4 giorni 950Fusto da 180 kg7.1

2,491.98 €

1 Disponibile 4 giorni 750Fusto da 50 kg6.37

Supporto tecnico