Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M
Codice componente
|
---|
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni (mm) | Lunghezza [L] (m) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,953.83 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 500 x 500 x 320 | 1000 | 25 |
Loading...
Temperatura d’esercizio(°C) | -20 °C ... +80 °C | Diametro [D1](mm) | 6 | Raggio di curvatura minimo(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | PA12 | Tipo | Adatto per catena portacavi, non riempito, trasparente | Diametro [D2](mm) | 3 |
Si trova sulla pagina di Tubo flessibile per lubrificazione ad olio, trasparente, ARCALUB-X.HOSE Series, il codice articolo è il seguente: ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-1000M.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
Lunghezza [L](m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-10M |
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-25M |
ARCALUB-X.HOSE-PA12-CLEAR-5M |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensioni (mm) | Lunghezza [L] (m) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 10 | 0.1 | ||
311.25 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 50 x 300 x 300 | 25 | 0.49 | ||
90.54 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 200 x 100 x 100 | 5 | 0.11 |