Rullo di lubrificazione, con piastra a molla, PROGDIV Series

Rullo di lubrificazione, con piastra a molla, PROGDIV Series
  • Sconto volumi elevati
Rullo di lubrificazione, con piastra a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ARCALUB-X.ROLE-D30-B45-WF
ARCALUB-X.ROLE-D40-B30-WF
ARCALUB-X.ROLE-D50-B40-WF
ARCALUB-X.ROLE-D50-B60-WF
ARCALUB-X.ROLE-D60-B45-WF
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di qualità delle guide
(mm)
Selezione delle guide [B1]
(mm)
Selezione delle guide [B2]
(mm)
Peso
(kg)

367.92 €

1 Disponibile 4 giorni 304576.40.3

550.77 €

1 Disponibile 4 giorni 403061.40.2

454.09 €

1 Disponibile 4 giorni 504071.40.3

642.20 €

1 Disponibile 4 giorni 506091.40.3

338.23 €

1 Disponibile 4 giorni 604576.40.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Utilizzo Lubrificazione delle piste, ad esempio nelle catene a rulli Materiale Rullo: schiuma PU a cellule aperte Larghezza chiave(mm) 24

Supporto tecnico