Codice articolo del costruttore: ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL
Marca: FAG BEARINGS
Prezzo: 275.94 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Medio: Olio
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL
Precisione di misurazione | +/-10 % | Dimensione nominale presa esagonale(bar) | 100 | Materiale alloggiamento | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale: Raccordo per tubo flessibile | Ottone, nichelato | Pressione di esercizio, obbligatoria(bar) | fino a 10 | Coppie viti di fissaggio(mm) | 6 |
Peso(kg) | 0.1 |
Si trova sulla pagina di Splitter per lubrificatore, il codice articolo è il seguente: ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-OIL.
Configura
Proprietà di base
Medio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ARCALUB-X.SPLITTER-2X-STRAIGHT-GREASE |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Medio |
---|---|---|---|---|---|---|
278.65 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Grasso |