Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD150 (ARCANOL-LOAD150-400G)

Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD150 ARCANOL-LOAD150-400G
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ARCANOL-LOAD150-400G

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 48.68

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tipo: Cartuccia da 400 g

Peso: 0.4357 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ARCANOL-LOAD150-400G

Codice componente
ARCANOL-LOAD150-400G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Peso
(kg)

48.68 €

10 Disponibile 4 giorni Cartuccia da 400 g0.4357

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio min.(°C) -20 Temperatura di esercizio max.(°C) 140 Temperatura limite continua superiore(°C) 95
Valore specifico della velocità di rotazione(mm/min) 500000

Si trova sulla pagina di Grasso per cuscinetti, Grasso per impieghi gravosi ARCANOL-LOAD150, il codice articolo è il seguente: ARCANOL-LOAD150-400G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ARCANOL-LOAD150-400G.

Tipologia prodotto

Codice componente
ARCANOL-LOAD150-12,​5KG
ARCANOL-LOAD150-1KG
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo Peso
(kg)

1,193.34 €

1 Disponibile 4 giorni Barattolo da 12,5 kg13.36

106.83 €

1 Disponibile 4 giorni Barattolo da 1 kg1.084

Supporto tecnico