Chiave a bussola per Ghiera (LOCKNUT-SOCKET-KM1)

Chiave a bussola per Ghiera LOCKNUT-SOCKET-KM1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LOCKNUT-SOCKET-KM1

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 212.84

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 0.001 x 0.001 x 28 mm

per Ghiera: KM1

d: 22.2 mm

D: 28 mm

D1: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LOCKNUT-SOCKET-KM1

Codice componente
LOCKNUT-SOCKET-KM1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
per Ghiera d
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Quadrato [a]
(inch)
Peso
(kg)

212.84 €

1 Disponibile 4 giorni 0.001 x 0.001 x 28KM122.2 282257443/80.1

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Chiave a bussola per Ghiera, il codice articolo è il seguente: LOCKNUT-SOCKET-KM1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LOCKNUT-SOCKET-KM1.

Tipologia prodotto

Codice componente
LOCKNUT-SOCKET-KM0
LOCKNUT-SOCKET-KM10
LOCKNUT-SOCKET-KM11
LOCKNUT-SOCKET-KM12
LOCKNUT-SOCKET-KM13
LOCKNUT-SOCKET-KM14
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
per Ghiera d
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
L
(mm)
l
(mm)
Quadrato [a]
(inch)
Peso
(kg)

225.94 €

1 Disponibile 4 giorni 0.001 x 0.001 x 22KM018.1 222257443/80.1

378.83 €

1 Disponibile 4 giorni 0.001 x 0.001 x 78.5KM1070.4 78.54490623/40.87

451.12 €

1 Disponibile 4 giorni 0.001 x 0.001 x 83.5KM1175.4 83.54490623/40.9

491.86 €

1 Disponibile 4 giorni 0.001 x 0.001 x 88.5KM1280.4 88.54490603/41

545.83 €

1 Disponibile 4 giorni 0.001 x 0.001 x 90KM1385.4 904490603/41.09

696.54 €

1 Disponibile 4 giorni 0.001 x 0.001 x 103KM1492.5 103761107412.2

Supporto tecnico