Estrattore idraulico e Accessori, PULLER-HYD Series (PULLER-HYD60)

Estrattore idraulico e Accessori, PULLER-HYD Series PULLER-HYD60
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PULLER-HYD60

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 1,239.25

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 0.001 x 0.001 x 280 mm

Adatto per l'uso con: PULLER-HYD60

Tipo: Estrattore

Peso: 5.9 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PULLER-HYD60

Codice componente
PULLER-HYD60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Adatto per l'uso con Tipo Peso
(kg)

1,239.25 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 280PULLER-HYD60Estrattore 5.9

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Estrattore idraulico e Accessori, PULLER-HYD Series, il codice articolo è il seguente: PULLER-HYD60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PULLER-HYD60.

Tipologia prodotto

Codice componente
PULLER-HYD100.JAW
PULLER-HYD100.JAW-LONG
PULLER-HYD100.SEAL
PULLER-HYD60-XL
PULLER-HYD60.JAW
PULLER-HYD60.JAW-LONG
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Adatto per l'uso con Tipo Peso
(kg)

824.85 €

1000 4 giorni 0.001 x 100 x 0.001PULLER-HYD100Accessori4.2

1,094.02 €

1000 4 giorni 0.001 x 100 x 0.001PULLER-HYD100Accessori5.7

268.15 €

1000 4 giorni 16 x 12 x 17PULLER-HYD100Accessori0.27

1,339.92 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 280PULLER-HYD60-XLEstrattore 8.774

422.11 €

1000 4 giorni 0.001 x 90 x 0.001PULLER-HYD60Accessori3.1

522.80 €

1000 4 giorni 0.001 x 90 x 0.001PULLER-HYD60Accessori4.5

Supporto tecnico