Adattatore per Estrattore idraulico, PULLER-HYD.ADAPTER (PULLER-HYD.ADAPTER-D28/L80)

Adattatore per Estrattore idraulico, PULLER-HYD.ADAPTER PULLER-HYD.ADAPTER-D28/L80
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PULLER-HYD.ADAPTER-D28/L80

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 62.83

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D: 28

L: 80

Peso: 0.25 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PULLER-HYD.ADAPTER-D28/L80

Codice componente
PULLER-HYD.ADAPTER-D28/L80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D L Peso
(kg)

62.83 €

1000 4 giorni 28800.25

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Adattatore per Estrattore idraulico, PULLER-HYD.ADAPTER, il codice articolo è il seguente: PULLER-HYD.ADAPTER-D28/L80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PULLER-HYD.ADAPTER-D28/L80.

Tipologia prodotto

Codice componente
PULLER-HYD.ADAPTER-D35/L100
PULLER-HYD.ADAPTER-D45/L110
PULLER-HYD.ADAPTER-D55/L150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D L Peso
(kg)

90.49 €

1 Disponibile 4 giorni 351000.45

174.48 €

1 Disponibile 4 giorni 451100.95

253.75 €

1 Disponibile 4 giorni 551501.65

Supporto tecnico