Piastre di estrazione per Estrattori PULLER-HYD (PULLER-TRISECTION-100)

Piastre di estrazione per Estrattori PULLER-HYD  PULLER-TRISECTION-100

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PULLER-TRISECTION-100

Marca: FAG BEARINGS

Prezzo: 529.57

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensioni: 0.001 x 0.001 x 40 mm

Series: PULLER-TRISECTION-100

Peso: 2.23 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PULLER-TRISECTION-100

Codice componente
PULLER-TRISECTION-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Series Peso
(kg)

529.57 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 40PULLER-TRISECTION-1002.23

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Piastre di estrazione per Estrattori PULLER-HYD , il codice articolo è il seguente: PULLER-TRISECTION-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PULLER-TRISECTION-100.

Tipologia prodotto

Codice componente
PULLER-TRISECTION-160
PULLER-TRISECTION-260
PULLER-TRISECTION-380
PULLER-TRISECTION-50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Series Peso
(kg)

881.98 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 40PULLER-TRISECTION-1605.57

2,648.85 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 120PULLER-TRISECTION-26018.82

5,971.49 €

1000 4 giorni 0.001 x 152 x 0.001PULLER-TRISECTION-38047.1

317.55 €

1000 4 giorni 0.001 x 0.001 x 40PULLER-TRISECTION-500.42

Supporto tecnico