Selezionare le varianti
Rotelle per dispositivo riscaldatore, induttivo HEATER50.YOKE-65

* Le immagini sono a scopo illustrativo. Il contenuto e/o la forma può variare in base al numero di modello selezionato.

  • Sconto volumi elevati

Rotelle per dispositivo riscaldatore, induttivo
Codice componente:HEATER50.YOKE-65

Prezzo unitario standard: 137.40 Prezzo speciale 137.40
Giorni spedizione: 4 giorni

Rotelle per HEATER20, HEATER50, HEATER100, HEATER200, HEATER400, HEATER600, HEATER800 e HEATER1600

Specifiche HEATER50.YOKE-65

  • Dimensioni(mm)
    200 x 50 x 40
  • Prodotto applicabile
    HEATER50
  • Diametro min. del foro del pezzo in lavorazione(mm)
    65
  • Peso(kg)
    3.02

Si trova sulla pagina di Rotelle per dispositivo riscaldatore, induttivo, il codice articolo è il seguente: HEATER50.YOKE-65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HEATER50.YOKE-65.

Tipologia prodotto

Codice componente
HEATER100.YOKE-45
HEATER100.YOKE-60
HEATER100.YOKE-72
HEATER600.YOKE-115
HEATER600.YOKE-130
HEATER600.YOKE-60
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Prodotto applicabile Diametro min. del foro del pezzo in lavorazione
(mm)
Peso
(kg)

300.97 €

1 Disponibile 4 giorni 280 x 30 x 30HEATER100452.4

300.97 €

1 Disponibile 4 giorni 280 x 40 x 40HEATER100603.87

336.95 €

1 Disponibile 4 giorni 280 x 50 x 50HEATER100725.78

2,011.92 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 80 x 80HEATER60011529.1

2,093.69 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 90 x 90HEATER60013037.9

929.08 €

1 Disponibile 4 giorni 600 x 40 x 40HEATER600608.57

Supporto tecnico