Viti per cave a T DIN 787 (07040)

Viti per cave a T DIN 787 (07040)
· Montaggio rapido per dimensioni della cava da 6 a 42 mm

· Filettatura rollata (maggiore resistenza)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07040-0625
07040-0640
07040-0663
07040-0832
07040-0850
07040-0880
07040-10100
07040-1040
07040-1063
07040-1080
07040-12100
07040-12125
07040-12160
07040-12200
07040-1250
07040-1263
07040-1280
07040-14100
07040-14125
07040-14160
07040-14200
07040-1450
07040-1463
07040-1480
07040-16100
07040-161001
07040-16125
07040-16160
07040-161251
07040-161601
07040-16200
07040-16250
07040-162501
07040-1663
07040-16631
07040-1680
07040-16801
07040-18100
07040-18125
07040-18160
07040-18200
07040-18250
07040-1863
07040-1880
07040-20100
07040-20125
07040-20160
07040-20200
07040-20250
07040-20315
07040-2080
07040-22100
07040-22125
07040-22160
07040-22200
07040-22250
07040-22315
07040-2280
07040-24100
07040-24125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza scanalatura
(mm)
A
(mm)
B=lunghezza filettatura
(mm)
D1=filettatura E1/E2
(mm)
G=filettatura K
(mm)
L=lunghezza
(mm)

6.42 €

1 4 giorni 65.715M610M6425

6.64 €

1 4 giorni 65.728M610M6440

7.00 €

1 4 giorni 65.740M610M6463

7.00 €

1 4 giorni 87.722M813M8632

7.38 €

1 4 giorni 87.735M813M8650

8.03 €

1 4 giorni 87.750M813M8680

8.47 €

1 4 giorni 109.760M1015M106100

7.07 €

1 4 giorni 109.730M1015M10640

7.56 €

1 4 giorni 109.745M1015M10663

9.59 €

1 4 giorni 10-50M10-M10-80

10.02 €

1 4 giorni 1211.765M1218M127100

10.02 €

1 4 giorni 1211.775M1218M127125

11.81 €

1 4 giorni 1211.7100M1218M127160

12.19 €

1 4 giorni 1211.7120M1218M127200

8.11 €

1 4 giorni 1211.735M1218M12750

8.76 €

1 4 giorni 1211.740M1218M12763

9.11 €

1 4 giorni 1211.755M1218M12780

9.15 €

1 4 giorni 1413.765M1222M128100

9.83 €

1 4 giorni 1413.775M1222M128125

10.58 €

1 4 giorni 1413.7100M1222M128160

12.25 €

1 4 giorni 1413.7120M1222M128200

8.39 €

1 4 giorni 1413.735M1222M12850

8.67 €

1 4 giorni 1413.745M1222M12863

9.11 €

1 4 giorni 1413.755M1222M12880

12.19 €

1 4 giorni 1615.765M1625M169100

11.72 €

1 4 giorni 1615.765M1425M149100

12.83 €

1 4 giorni 1615.785M1625M169125

14.24 €

1 4 giorni 1615.7100M1625M169160

12.25 €

1 4 giorni 1615.775M1425M149125

13.54 €

1 4 giorni 1615.7100M1425M149160

15.95 €

1 4 giorni 1615.7125M1625M169200

17.57 €

1 4 giorni 1615.7150M1625M169250

16.04 €

1 4 giorni 1615.7150M1425M149250

11.56 €

1 4 giorni 1615.745M1625M16963

10.81 €

1 4 giorni 1615.745M1425M14963

11.88 €

1 4 giorni 1615.755M1625M16980

11.33 €

1 4 giorni 1615.755M1425M14980

12.19 €

1 4 giorni 1817.765M1628M1610100

12.89 €

1 4 giorni 1817.785M1628M1610125

14.24 €

1 4 giorni 1817.7100M1628M1610160

15.86 €

1 4 giorni 1817.7125M1628M1610200

17.80 €

1 4 giorni 1817.7150M1628M1610250

11.56 €

1 4 giorni 1817.745M1628M161063

11.88 €

1 4 giorni 1817.755M1628M161080

16.33 €

1 4 giorni 2019.765M2032M2012100

17.39 €

1 4 giorni 2019.785M2032M2012125

19.57 €

1 4 giorni 2019.7110M2032M2012160

21.72 €

1 4 giorni 2019.7125M2032M2012200

26.14 €

1 4 giorni 2019.7150M2032M2012250

28.76 €

1 4 giorni 2019.7190M2032M2012315

16.13 €

1 4 giorni 2019.755M2032M201280

16.49 €

1 4 giorni 2221.765M2035M2014100

17.66 €

1 4 giorni 2221.785M2035M2014125

19.38 €

1 4 giorni 2221.7110M2035M2014160

21.72 €

1 4 giorni 2221.7125M2035M2014200

25.43 €

1 4 giorni 2221.7150M2035M2014250

30.94 €

1 4 giorni 2221.7190M2035M2014315

15.86 €

1 4 giorni 2221.755M2035M201480

38.36 €

1 4 giorni 2423.770M2440M2416100

41.81 €

1 4 giorni 2423.785M2440M2416125

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Colore principale Nero Corpo con finitura superficiale Temprato

Supporto tecnico