Ghiere con intagli DIN 1804 (K1917) (K1917.112)

Ghiere con intagli DIN 1804 (K1917) K1917.112

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K1917.112

Marca: KIPP

Prezzo: 2.37

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Materiale principale: Acciaio da cementazione

Corpo con finitura superficiale: brunito

Forma: W

D1=filettatura: M12x1,5

D3: 23 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1917.112

Codice componente
K1917.112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Forma D1=filettatura D3
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
B=Larghezza cava
(mm)
D2=Diametro esterno
(mm)
Peso
(kg)
T
(mm)
PL Edelstahl

2.37 €

1 4 giorni Acciaio da cementazionebrunitoWM12x1,523M12x1,565280,02092false

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H1(mm) 0,5 Sistema di fissaggio chiave a settore Denominazione Ghiera con Intagli
DIN DIN 1804 Tipo di prodotto Dado RoHS true

Si trova sulla pagina di Ghiere con intagli DIN 1804 (K1917), il codice articolo è il seguente: K1917.112.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1917.112.

Tipologia prodotto

Codice componente
K1917.110
K1917.114
K1917.116
K1917.118
K1917.120
K1917.122
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale Forma D1=filettatura D3
(mm)
G=filettatura H=altezza
(mm)
B=Larghezza cava
(mm)
D2=Diametro esterno
(mm)
Peso
(kg)
T
(mm)
PL Edelstahl

2.21 €

1 4 giorni Acciaio da cementazionebrunitoWM10x120M10x165250,01662false

2.73 €

1 4 giorni Acciaio da cementazionebrunitoWM14x1,525M14X1,575300,02682false

2.85 €

1 4 giorni Acciaio da cementazionebrunitoWM16x1,527M16x1,575320,03002false

2.79 €

1 4 giorni Acciaio da cementazionebrunitoWM18x1,528M18x1,586340,02302,5false

3.14 €

1 4 giorni Acciaio da cementazionebrunitoWM20x1,530M20x1,586360,03992,5false

3.12 €

1 4 giorni Acciaio da cementazionebrunitoWM22x1,534M22x1,596400,05622,5false

Supporto tecnico