Codice articolo del costruttore: 97990-6380050
Marca: NORELEM
Prezzo: 85.78 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Serbatoio: Bottiglia da 50 ml
Forza di taglio: - N/mm²
Coppia di spunto: - Nm
Termoresistenza: - °C
N. LOCTITE: 638
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
97990-6380050
Codice componente
|
---|
97990-6380050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Serbatoio | Forza di taglio (N/mm²) | Coppia di spunto (Nm) | Termoresistenza (°C) | N. LOCTITE | Spazio di adesione (mm) | Handling strength in min. | Viscosità m Pa · s | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.78 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 50 ml | - | - | - | 638 | 0.25 | 4 | 2000-3000 | LOCTITE 638 |
Loading...
Product Type | Altri adesivi | Versione 1 | Bloccante per giunti | Denominazione | Loctite |
---|---|---|---|---|---|
Sistema d'indurimento | Anaerobico |
Si trova sulla pagina di Bloccante per giunti LOCTITE (97990), il codice articolo è il seguente: 97990-6380050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 97990-6380050.
Configura
Proprietà di base
Forza di taglio(N/mm²)
Coppia di spunto(Nm)
Termoresistenza(°C)
Serbatoio
N. LOCTITE
Spazio di adesione(mm)
Handling strength in min.
Viscosità m Pa · s
Versione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
97990-6030010 |
97990-6030050 |
97990-6380010 |
97990-6480010 |
97990-6480050 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Serbatoio | Forza di taglio (N/mm²) | Coppia di spunto (Nm) | Termoresistenza (°C) | N. LOCTITE | Spazio di adesione (mm) | Handling strength in min. | Viscosità m Pa · s | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.73 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 10 ml | - | - | - | 603 | 0.1 | 8 | 100-150 | LOCTITE 603 | ||
78.41 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 50 ml | - | - | - | 603 | 0.1 | 8 | 100-150 | LOCTITE 603 | ||
22.70 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 10 ml | 20-35 | 35-60 | -55 °C - +150 °C | 638 | 0.25 | 4 | 2000-3000 | LOCTITE 638 | ||
25.17 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 10 ml | 16-30 | 30-55 | -55 - +175 | 648 | 0.15 | 3 | 400-600 | LOCTITE 648 | ||
95.51 € | 1 | 4 giorni | Bottiglia da 50 ml | - | - | - | 648 | 0.15 | 3 | 400-600 | LOCTITE 648 |