Grillo a omega curvo (07715) (07715-0200016)

Grillo a omega curvo (07715) 07715-0200016

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 07715-0200016

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.96

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

B: 33 mm

B1: 20.6 mm

H1: 48 mm

S: 12.7 mm

Capacità di carico: 2000 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

07715-0200016

Codice componente
07715-0200016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Pollici K
(mm)

6.96 €

1 4 giorni 3320.64812.720001/216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Colore dei componenti Rosso Materiale dei componenti Acciaio

Si trova sulla pagina di Grillo a omega curvo (07715), il codice articolo è il seguente: 07715-0200016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07715-0200016.

Tipologia prodotto

Codice componente
07715-0075010
07715-0100011
07715-0150012
07715-0325019
07715-0475022
07715-0650025
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
H1
(mm)
S
(mm)
Capacità di carico
(kg)
Pollici K
(mm)

3.34 €

1 4 giorni 21.313.5317.97505/169.5

4.86 €

1 4 giorni 26.216.836.59.610003/811

5.13 €

1 4 giorni 29.5194311.215007/1612.7

11.65 €

1 4 giorni 4227601632505/819

19.18 €

1 4 giorni 5131.8711947503/422.2

28.37 €

1 4 giorni 5836.6842265007/825.4

Supporto tecnico