Golfare girevole 360 gradi classe di qualità 8 (07710)

Golfare girevole 360 gradi classe di qualità 8 (07710)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, costruzione di dispositivi, logistica, elementi per il trasporto

· Struttura compatta

· Coefficiente di sicurezza 4 contro la rottura

· In grado di sostenere un carico su tutti i lati

· Grazie ai cuscinetti a sfere il golfare è orientabile anche sotto carico

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07710-1018
07710-1218
07710-1620
07710-2030
07710-2430
07710-3035
07710-3654
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D=filettatura D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
SW
(mm)
Carico consentito
(kg)

102.95 €

1 4 giorni 30M10381055018461330300

106.62 €

1 4 giorni 30M12381055018461330500

110.69 €

1 4 giorni 30M163810550204613301120

116.51 €

1 4 giorni 34M205013161305716402000

148.12 €

1 4 giorni 40M245815368307019483150

194.66 €

1 4 giorni 40M307516580356520655300

322.40 €

1 4 giorni 50M368520595549022758000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipa Golfare Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica
Colore principale Rosso

Supporto tecnico