Codice articolo del costruttore: 65500100
Marca: MAEDLER
Prezzo: 8.45 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale: Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9)
Dimensione della filettatura d: M 6 mm
Per cave a T DIN 650: 6 mm
Lunghezza senza Testa l: 25 mm
a: 5.6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65500100
Codice componente
|
---|
65500100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Dimensione della filettatura d (mm) | Per cave a T DIN 650 (mm) | Lunghezza senza Testa l (mm) | a (mm) | Lunghezza della filettatura b (mm) | e (mm) | k (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9) | M 6 | 6 | 25 | 5.6 | 15 | 10 | 4 | 10 |
Loading...
Superficie | Nero |
---|
Si trova sulla pagina di Bulloni DIN 787 Slot Pezzo a T a T DIN 650, il codice articolo è il seguente: 65500100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65500100.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Dimensione della filettatura d(mm)
Per cave a T DIN 650(mm)
Lunghezza senza Testa l(mm)
a(mm)
Lunghezza della filettatura b(mm)
e(mm)
k(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65500200 |
65500400 |
65500500 |
65500600 |
65500700 |
65500900 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Dimensione della filettatura d (mm) | Per cave a T DIN 650 (mm) | Lunghezza senza Testa l (mm) | a (mm) | Lunghezza della filettatura b (mm) | e (mm) | k (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.71 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9) | M 6 | 6 | 40 | 5.6 | 28 | 10 | 4 | 15 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9) | M 8 | 8 | 50 | 7.6 | 35 | 13 | 6 | 26 | |
10.85 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9) | M 8 | 8 | 80 | 7.6 | 50 | 13 | 6 | 37 | |
10.11 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9) | M 10 | 10 | 40 | 9.6 | 30 | 15 | 6 | 33 | |
10.99 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9) | M 10 | 10 | 63 | 9.6 | 45 | 15 | 6 | 50 | |
12.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10.9) | M 10 | 10 | 100 | 9.6 | 60 | 15 | 6 | 67 |