Noci DIN 508 per Pezzo a T a Slot DIN 650, neri (65510405)

Noci DIN 508 per Pezzo a T a Slot DIN 650, neri 65510405
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 65510405

Marca: MAEDLER

Prezzo: 1.43

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione della filettatura d: M 4 mm

Per cave a T DIN 650: 5 mm

a: 4.6 mm

e: 9 mm

Altezza h: 6.5 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

65510405

Codice componente
65510405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d
(mm)
Per cave a T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Altezza h
(mm)
k
(mm)
Peso
(g)

1.43 €

1 Disponibile 4 giorni M 454.696.532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Tempered (classe di resistenza 10) Superficie Nero

Si trova sulla pagina di Noci DIN 508 per Pezzo a T a Slot DIN 650, neri, il codice articolo è il seguente: 65510405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65510405.

Tipologia prodotto

Codice componente
65510406
65510506
65510508
65510510
65510608
65510610
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d
(mm)
Per cave a T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
Altezza h
(mm)
k
(mm)
Peso
(g)

1.65 €

1 Disponibile 4 giorni M 465.610843

1.19 €

1 Disponibile 4 giorni M 565.610843

2.36 €

1 Disponibile 4 giorni M 587.6131068

2.24 €

1 Disponibile 4 giorni M 5109.61512614

1.46 €

1 Disponibile 4 giorni M 687.6131068

1.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 6109.61512614

Supporto tecnico