Noci simili a DIN 508 per Slot a Pezzo a T DIN 650, versione lunga, Acciaio inox (Codici componente)

Noci simili a DIN 508 per Slot a Pezzo a T DIN 650, versione lunga, Acciaio inox
  • Sconto volumi elevati
Materiale:
Acciaio inox 1.4571 (AISI 316).
Noci con cava a T secondo la vecchia norma DIN 508, ma con Lunghezza doppio .
Questi Noci possono essere posizionati ad esempio al centro di due Slot incrociate.
Adatto per cave a T DIN 650 / ISO 299.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
65510506LA4
65510608LA4
65510810LA4
65511012LA4
65511214LA4
65511618LA4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione della filettatura d
(mm)
Per cave a T DIN 650
(mm)
a
(mm)
e
(mm)
L
(mm)
Altezza h
(mm)
k
(mm)
Peso
(g)

6.63 €

1 Disponibile 4 giorni M 565.61020848

7.07 €

1 Disponibile 4 giorni M 687.6132610619

6.56 €

1 Disponibile 4 giorni M 8109.6153012629

8.25 €

1 Disponibile 4 giorni M 101211.6183614748

16.73 €

1 Disponibile 4 giorni M 121413.6224416895

20.47 €

1 Disponibile 4 giorni M 161817.628562010118

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (A4) Superficie Vuoto

Supporto tecnico