Codice articolo del costruttore: 65510506R
Marca: MAEDLER
Prezzo: 3.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dimensione della filettatura d: M 5 mm
Per cave a T DIN 650: 6 mm
a: 5.6 mm
e: 10 mm
Altezza h: 8 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
65510506R
Codice componente
|
---|
65510506R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione della filettatura d (mm) | Per cave a T DIN 650 (mm) | a (mm) | e (mm) | Altezza h (mm) | k (mm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.35 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 6 | 5.6 | 10 | 8 | 4 | 2 |
Loading...
Materiale | Acciaio Tempered (classe di resistenza 10) | Superficie | Nero |
---|
Si trova sulla pagina di Noci simili a DIN 508 Slot Pezzo a T a T DIN 650, forma romboidale, il codice articolo è il seguente: 65510506R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 65510506R.
Configura
Proprietà di base
Dimensione della filettatura d(mm)
Per cave a T DIN 650(mm)
a(mm)
e(mm)
Altezza h(mm)
k(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
65510608R |
65510810R |
65511012R |
65511014R |
65511018R |
65511214R |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dimensione della filettatura d (mm) | Per cave a T DIN 650 (mm) | a (mm) | e (mm) | Altezza h (mm) | k (mm) | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 6 | 8 | 7.6 | 13 | 10 | 5 | 6 | |
4.24 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 8 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 6 | 9 | |
3.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 12 | 11.6 | 18 | 14 | 7 | 14 | |
7.97 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 14 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 26 | |
11.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 10 | 18 | 17.6 | 28 | 20 | 10 | 50 | |
6.39 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 12 | 14 | 13.6 | 22 | 16 | 8 | 23 |