Codice articolo del costruttore: IBG 06SIL
Marca: PREVOST
Prezzo: 15.12 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IBG 06SIL
Livello sonoro (a 6 bar)(dBA) | 74 | Max. Pressione di esercizio(barra) | 12 | Materiale | Corpo composito poliammide |
---|---|---|---|---|---|
Vantaggio | Compatto | Consumo di aria (a 6 bar)(Nm3/h) | 9,4 | Temperatura(°C) | -15 a +70 |
Forza di soffiaggio (a 6 bar)(g) | 165 | Connection | Innesto integrato | Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar)(bar) | 0,2 |
Si trova sulla pagina di Pistola di soffiaggio prevoS1 con ugello silenziato, il codice articolo è il seguente: IBG 06SIL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IBG 06SIL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ABG 06SIL |
EBG 07SIL |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? |
---|---|---|---|---|
15.12 € | 1 | 7 giorni | ||
15.12 € | 1 | 7 giorni |