Height Master digitale

Height Master digitale
Modello standard con display digitale
Presenta tutte le specifiche essenziali richieste per il controllo di altezze.Dotato di blocchetto di riscontro per l'impostazione dell'altezza .Uscita SPC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
515-374
515-376
515-377
515-378
515-379
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo blocchetti
(inch)
Passo blocchetti
(mm)
Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
Errore avanzamento
(µin)
Errore sul ritorno
(µm)
Pollici - Metrici Massa
(kg)
Parallelismo Campo
(inch)
Campo
(mm)
Retrace Error
(µin)
Retrace Error
(µm)

3,730.26 €

1 5 giorni -20 sfalsati-0,001-±2Metrico9,5Campo ≤ 310mm: 2µm310 < campo ≤ 610mm: 2.5 µm-10 - 310-2

5,622.37 €

1 5 giorni -20 sfalsati-0,001-±2Metrico13,6Campo ≤ 310mm:2 µm310 < campo ≤ 610mm:2.5 µm-10 - 460-2

5,622.37 €

1 60 giorni 1 tratteggiato-0,0001-±100-Pollici13,60 < campo ≤ 310 mm : 2,0 µm310 < campo ≤ 610 mm : 2,5 µm0.5 - 18-100-

6,602.63 €

1 5 giorni -20 sfalsati-0,001-±2.5Metrico160 < campo ≤ 310 mm : 2,0 µm310 < campo ≤ 610 mm : 2,5 µm-10 - 610-2.5

6,602.63 €

1 60 giorni 1 tratteggiato-0,0001-±100-Pollici160 < campo ≤ 310 mm : 2,0 µm310 < campo ≤ 610 mm : 2,5 µm0.5 - 24-100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione ZERO / ABS Si Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Durata batteria circa 1.8 anni Accuratezza passo blocchetti Campo ≤ 310 mm : ±1.5 µm310 < Campo ≤ 450 mm: ±2.5 µm450 < Campo ≤ 610 mm: ±3.5 µm DATA (uscita dati con cavo)/HOLD (blocco valore a display) Si
Uscita dati Si Graduaz.(mm) 0,002 Allarme basso voltaggio Si
Micrometer Adjustment(mm) 20 Micrometer Feed(mm) 0.5 PRESET Si

Supporto tecnico