Codice articolo del costruttore: 926-220
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 3,031.25 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Grado: 1
Massa: 3 kg
Note: 1-10 mm, progressione di 0,1mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
926-220
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | Accuratezza | DIN 2269 limiti di errore diametro grado 1: ±1 µm grado 2: ±2 µm | Durezza | HRC 60-62 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza(mm) | fino a Ø 6 = 50 oltre Ø 6 = 70 |
Si trova sulla pagina di Set spine di riscontro conformi DIN 2269, il codice articolo è il seguente: 926-220.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 926-220.
Configura
Proprietà di base
Grado
Massa(kg)
Note
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
926-210 |
926-212 |
926-222 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Grado | Massa (kg) | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,472.50 € | 1 | 5 giorni | 1 | 7335 | 1-10 mm, con progressione di 0,1mm 0 mm (nominale); +0,01mm (sovramisura) e -0,01mm (sottomisura) | |||
5,401.25 € | 1 | 5 giorni | 2 | 7295 | 1-10 mm, con progressione di 0,1mm 0 mm (nominale); +0,01mm (sovramisura) e -0,01mm (sottomisura) | |||
2,070.00 € | 1 | 60 giorni | 2 | 3 | 1-10 mm, progressione di 0,1mm |