Check Master, Inch

Check Master, Inch
Check Master studiato per il controllo di precisione di macchine di misura CMM
- Questo campione di riscontro è studiato per il controllo degli assi X, Y e Z di macchine utensili di precisione e macchine di misura a coordinate.
- Blocchetti di riscontro fissi con passo 10 mm.
Fornito con scatola in legno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
515-710
515-711
515-712
515-713
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massa
(kg)
Campo
(inch)

3,388.16 €

1 60 giorni 70 - 12.5

3,569.74 €

1 60 giorni 100 - 18.5

4,178.95 €

1 60 giorni 130 - 24.5

9,027.63 €

1 60 giorni 220 - 40.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione Accuratezza passo blocchetti Campo ≤ 310 mm: ±2,5 µm 310 < Campo ≤ 610 mm: ±3,5 µm610 < Campo ≤ 1010 mm: ±5,0 µm1010 < Campo ≤ 1510 mm: ±8,0 µm Passo blocchetti(inch) 0.5 diritto
Durezza Oltre 64 HRC Pollici - Metrici Pollici Parallelismo   0 < campo ≤   310 mm : 1,2 µm   310 < campo ≤   610 mm : 1,5 µm  610 < campo≤ 1010 mm : 2,0 µm1010 < campo ≤ 1510 mm : 2,5 µm

Supporto tecnico