Check Master (515-724)

Check Master 515-724

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 515-724

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 15,135.53

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Passo blocchetti: 10 diritto mm

Massa: 30 kg

Parallelismo:   0 < campo ≤   310 mm : 1,2 µm   310 < campo ≤   610 mm : 1,5 µm  610 < campo≤ 1010 mm : 2,0 µm1010 < campo ≤ 1510 mm : 2,5 µm

Campo: 0 - 1510 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

515-724

Codice componente
515-724
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo blocchetti
(mm)
Massa
(kg)
Parallelismo Campo
(mm)

15,135.53 €

1 60 giorni 10 diritto30  0 < campo ≤   310 mm : 1,2 µm   310 < campo ≤   610 mm : 1,5 µm  610 < campo≤ 1010 mm : 2,0 µm1010 < campo ≤ 1510 mm : 2,5 µm0 - 1510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione Accuratezza passo blocchetti Campo ≤ 310 mm: ±2,5 µm 310 < Campo ≤ 610 mm: ±3,5 µm610 < Campo ≤ 1010 mm: ±5,0 µm1010 < Campo ≤ 1510 mm: ±8,0 µm Durezza Oltre 64 HRC
Pollici - Metrici Metrico

Si trova sulla pagina di Check Master, il codice articolo è il seguente: 515-724.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 515-724.

Tipologia prodotto

Codice componente
515-720
515-721
515-722
515-723
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Passo blocchetti
(mm)
Massa
(kg)
Parallelismo Campo
(mm)

3,388.16 €

1 60 giorni 107Campo ≤ 310 mm:1.2 µm 310 < campo ≤   610 mm:1.5 µm610 < campo ≤ 1010 mm:2.0 µm1010 < campo ≤ 1510 mm:2.5 µm0 - 310

3,569.74 €

1 60 giorni 1010Campo ≤ 310 mm:1.2 µm 310 < campo ≤   610 mm:1.5 µm610 < campo ≤ 1010 mm:2.0 µm1010 < campo ≤ 1510 mm:2.5 µm0 - 450

4,178.95 €

1 60 giorni 1013Campo ≤ 310 mm:1.2 µm 310 < campo ≤   610 mm:1.5 µm610 < campo ≤ 1010 mm:2.0 µm1010 < campo ≤ 1510 mm:2.5 µm0 - 610

9,027.63 €

1 60 giorni 1022Campo ≤ 310 mm:1.2 µm 310 < campo ≤   610 mm:1.5 µm610 < campo ≤ 1010 mm:2.0 µm1010 < campo ≤ 1510 mm:2.5 µm0 - 1010

Supporto tecnico