Adaptor M3-M2 carbon fibre

Adaptor M3-M2 carbon fibre
Stylus adapters allow the use of styli and extension components with different thread sizes in the same probing set up.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651409
K651410
K651411
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Truschini compatibili Description Protocol System Massa
(g)

127.63 €

1 5 giorni 192-130, 192-131, 192-132, 192-133192-613-10, 192-614-10, 192-615-10514-102, 514-103, 514-104, 514-105, 514-106, 514-107570-302, 570-304192-663-10, 192-664-10, 192-665-10514-108, 514-10907-M3-M2-L30-SCFC3-BS41,6

130.26 €

1 5 giorni -07-M3-M2-L55-SCFC3-BS42

131.58 €

1 5 giorni -07-M3-M2-L80-SCFC3-BS42,8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Carbon fibre
Thread M3 Thread 1 M2 Tool Bore Diameter(mm) 1.3

Supporto tecnico