Adaptor, Ceramic (K651214)

Adaptor, Ceramic K651214

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K651214

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 75.79

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza effettiva: 34 mm

Massa: 4,4 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651214

Codice componente
K651214
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Massa
(g)

75.79 €

1 60 giorni 344,4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Attacchi/Accessori Materiale base Acciaio inossidabile ITP Code No. RK M4 300 07 050
Shaft stem material Ceramica

Si trova sulla pagina di Adaptor, Ceramic, il codice articolo è il seguente: K651214.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651214.

Tipologia prodotto

Codice componente
K651215
K651216
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza effettiva
(mm)
Massa
(g)

97.37 €

1 5 giorni 595,48

110.53 €

1 5 giorni 846,71

Supporto tecnico