Calibro digimatic ABS con becchi a punta (573-626-20)

Calibro digimatic ABS con becchi a punta 573-626-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 573-626-20

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 577.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Errore massimo ammesso (Intero campo): - inch

Max. errore ammesso S MPE: - inch

Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,02 mm

Max. errore ammesso S MPE: ±0,04 mm

Campo: 0 - 150 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

573-626-20

Codice componente
573-626-20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Funzioni Rullo di regolazione

577.00 €

1 5 giorni --±0,02±0,040 - 150163Becchi di misura a punta-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Digitale Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si
Uscita dati Si Allarme basso voltaggio Si ORIGINE (ABS-Zero) Si
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Durata batteria Circa. 5 anni in condizioni di utilizzo normale

Si trova sulla pagina di Calibro digimatic ABS con becchi a punta, il codice articolo è il seguente: 573-626-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573-626-20.

Tipologia prodotto

Codice componente
573-621-20
573-622-20
573-625-20
573-721-20
573-725-20
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(inch)
Max. errore ammesso S MPE
(inch)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)
Funzioni Rullo di regolazione

577.00 €

1 5 giorni --±0,02±0,040 - 150163Becchi sottiliSi

513.00 €

1 5 giorni --±0,02±0,040 - 150163Becchi sottili-

640.00 €

1 5 giorni --±0,02±0,040 - 150163Becchi di misura a puntaSi

577.00 €

1 60 giorni ±0,001±0,002---233becchi di misura sottiliSi

640.00 €

1 5 giorni ±0,001±0,002---1480becchi di misura sottiliSi

Supporto tecnico