Calibro a corsoio per interni con becchi a punta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
536-146
536-147
536-148
536-149
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

505.00 €

1 5 giorni ±0,0520,1 - 150140

555.00 €

1 5 giorni ±0,0830,1 - 300370

1,040.00 €

1 5 giorni ±0,1070,1 - 4501250

1,068.00 €

1 5 giorni ±0,1270,1 - 6001430

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Calibri a punta Display Method Scala graduata
Graduazione(mm) 0,05

Supporto tecnico