Calibro a corsoio per la distanza di fori (536-107)

Calibro a corsoio per la distanza di fori 536-107

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 536-107

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 606.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Max. errore ammesso S MPE: ±0,08 mm

Campo: 10,1 - 300 mm

Massa: 320 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

536-107

Codice componente
536-107
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

606.00 €

1 5 giorni ±0,0810,1 - 300320

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Calibro Vernier con distanza dal centro Display Method Scala graduata
Graduazione(mm) 0,05

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio per la distanza di fori, il codice articolo è il seguente: 536-107.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 536-107.

Tipologia prodotto

Codice componente
536-105
536-106
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Campo
(mm)
Massa
(g)

430.00 €

1 5 giorni ±0,0510,1 - 150140

502.00 €

1 60 giorni ±0,0510,1 - 200160

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico