Codice articolo del costruttore: 527-403
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 251.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Campo Profondità: 10,1-300 mm
Graduazione: 0,05 mm
Campogancio: 0-300 mm
Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,08 mm
Massa: 270 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
527-403
Codice componente
|
---|
527-403 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Campo Profondità (mm) | Graduazione (mm) | Campogancio (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.00 € | 1 | 5 giorni | 10,1-300 | 0,05 | 0-300 | ±0,08 | 270 |
Loading...
Type | Componente. Accessorio | Display Method | Scala graduata | Digitale / Analogico | Analogico |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Metrico |
Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio di profondità con gancio, il codice articolo è il seguente: 527-403.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 527-403.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Campo Profondità(mm)
Graduazione(mm)
Campogancio(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
527-401 |
527-402 |
527-411 |
527-412 |
527-413 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Campo Profondità (mm) | Graduazione (mm) | Campogancio (mm) | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.00 € | 1 | 5 giorni | 10,1-150 | 0,05 | 0-150 | ±0,05 | 240 | |||
199.00 € | 1 | 5 giorni | 10,1-200 | 0,05 | 0-200 | ±0,05 | 240 | |||
225.00 € | 1 | 5 giorni | 10,1-150 | 0,02 | 0-150 | ±0,03 | 280 | |||
251.00 € | 1 | 5 giorni | 10,1-200 | 0,02 | 0-200 | ±0,03 | 300 | |||
290.00 € | 1 | 5 giorni | 10,1-300 | 0,02 | 0-300 | ±0,04 | 350 |