Calibro a corsoio, becchi lunghi, Metrici

Calibro a corsoio, becchi lunghi, Metrici
Calibro a corsoio con becchi a pennino con o senza regolazione micrometrica
Corpo e corsoio in acciaio inossidabile temprato
Scala e nonio cromati opachi
Con nonio Offset superiore per la lettura diretta durante le misure di interni
Guide rialzate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
534-109
534-110
534-113
534-114
534-115
534-116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(mm)
Interni da
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

352.00 €

1 5 giorni 0,0510,1±0,07±0,07400

828.00 €

1 5 giorni 0,0520,1±0,13±0,131400

370.00 €

1 60 giorni 0,0210,1±0,04±0,04460

871.00 €

1 5 giorni 0,0220,1±0,06±0,061500

1,122.00 €

1 5 giorni 0,0220,1±0,08±0,082900

1,462.00 €

1 5 giorni 0,0220,1±0,10±0,103500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibro standard Display Method Scala graduata

Supporto tecnico