Codice articolo del costruttore: 532-119
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 111.00 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,03 mm
Max. errore ammesso S MPE: ±0,05 mm
Massa: 165 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
532-119
Codice componente
|
---|
532-119 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,03 | ±0,05 | 165 |
Loading...
Type | Calibri standard | Special Caliper Shape | Altro | Display Method | Scala graduata |
---|---|---|---|---|---|
Asta di profondità | piatta |
Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio, regolazione fine, Pollici/Metrici, il codice articolo è il seguente: 532-119.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 532-119.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Errore massimo ammesso (Intero campo)(mm)
Max. errore ammesso S MPE(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
532-120 |
532-121 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Errore massimo ammesso (Intero campo) (mm) | Max. errore ammesso S MPE (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,03 | ±0,05 | 202 | |||
321.00 € | 1 | 5 giorni | ±0,04 | ±0,06 | 395 |