Calibro a corsoio, regolazione fine (532-102)

Calibro a corsoio,  regolazione fine 532-102

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 532-102

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 141.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,03 mm

Max. errore ammesso S MPE: ±0,05 mm

Massa: 202 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

532-102

Codice componente
532-102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

141.00 €

1 5 giorni ±0,03±0,05202

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Asta di profondità piatta

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio, regolazione fine, il codice articolo è il seguente: 532-102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 532-102.

Tipologia prodotto

Codice componente
532-101
532-103
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

111.00 €

1 5 giorni ±0,03±0,05165

321.00 €

1 5 giorni ±0,04±0,06395

Supporto tecnico