Calibro a corsoio con blocco a leva, Pollici/Metrici

Calibro a corsoio con blocco a leva, Pollici/Metrici
Calibro analogico Mitutoyo con doppia scala ad alta risoluzione/accuratezza costruito in acciaio temprato con becchi standard per interni ed esterni. Blocco a leva. Scale cromate opache per una facile lettura.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
531-108
531-109
531-112
531-122
531-128
531-129
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

110.00 €

1 60 giorni 1/1280,05±0,05±0,07175

245.00 €

1 60 giorni 1/1280,05±0,08±0,10360

251.00 €

1 5 giorni 0,0010,02±0,04±0,06360

47.00 €

1 60 giorni 1/1280,05±0,05±0,07142

69.00 €

1 60 giorni 0,0010,02±0,03±0,05142

114.00 €

1 60 giorni 0,0010,02±0,03±0,05175

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Asta di profondità piatta

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico