Calibro a corsoio con blocco a leva (531-101)

Calibro a corsoio con blocco a leva 531-101

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 531-101

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 53.00

Tempi di consegna: 60 giorni


Dati Tecnici:

Errore massimo ammesso (Intero campo): ±0,05 mm

Max. errore ammesso S MPE: ±0,07 mm

Massa: 142 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

531-101

Codice componente
531-101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

53.00 €

1 60 giorni ±0,05±0,07142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Calibri standard Special Caliper Shape Altro Display Method Scala graduata
Asta di profondità piatta Graduazione(mm) 0,05

Si trova sulla pagina di Calibro a corsoio con blocco a leva, il codice articolo è il seguente: 531-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 531-101.

Tipologia prodotto

Codice componente
531-102
531-103
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Errore massimo ammesso (Intero campo)
(mm)
Max. errore ammesso S MPE
(mm)
Massa
(g)

110.00 €

1 60 giorni ±0,05±0,07175

245.00 €

1 5 giorni ±0,08±0,10360

Supporto tecnico